Катушки для электромагнитов

Shows 4 product(s)

BE230AS

Название продукта: Катушка электромагнита, Тип: BE230AS, Напряжение питания [В перем. тока]: 220, Соединение катушки: Плоский штекер DIN + колпачок

Катушка электромагнита, BO230C

Название продукта: Катушка электромагнита, Тип: BO230C, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Степень защиты, IP: IP67, Соединение катушки: Кабель, Типоразмер привода: 13,5 мм

Катушка электромагнита, BO024C

Название продукта: Катушка электромагнита, Тип: BO024C, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Степень защиты, IP: IP67, Соединение катушки: Кабель, Типоразмер привода: 13,5 мм

Катушка электромагнита, BO024D

Название продукта: Катушка электромагнита, Тип: BO024D, Степень защиты, IP: IP67, Соединение катушки: Кабель, Типоразмер привода: 13,5 мм