Ventil manometra, SNV-ST

148B3747

Tip ulazne konekcije: NPT, Tip izlazne konekcije: NPT

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.506 Kilogram
Neto težina 0.388 Kilogram
Zapremina 0.91 Liter
EAN 5702428179300

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Dodaci za SNV
EU RoHS compliance Out of scope
Farba u boji Cr3 / TLP
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Shut-off and regulating valves
Grupa tečnosti 1
Identični proizvod 148B4181
Interna/eksterna izlazna konekcija Interno
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Maks. radni pritisak [bar] 52 bar
Maks. radni pritisak [psig] 754 psig
Materijal priključka Čelik
Materijal tela Čelik
Može da se servisira Rezervni delovi za SNV
Naziv proizvoda Ventil manometra
Odobrenje EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
Opis proizvoda Zaustavno igličasti ventil
Oprema Kapa
Opseg temperature [°C] [Max] 150 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 302 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -76 °F
Rashladna sredstva R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R503
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R508B
Smer Ugaono
Smer protoka Dvosmerni tok
Standard priključka ANSI/ASME B1.20.1
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip SNV-ST
Tip izlazne konekcije NPT
Tip ulazne konekcije NPT
UK RoHS compliance Out of scope
Ulaz interni/eksterni Eksterno
Veličina izlazne konekcije[in] 3/8
Veličina ulazne konekcije [in] 3/8
Verzija ventila Standardna verzija

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality