136X9482
Frekventni regulatori
FC-302N110T5E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXD0
VLT® AutomationDrive(302) AutomationDrive Advanced
(N110) 110 KW / 150 KS, Trofazno
380 - 500 VAC, IP20 / Chassis
RFI filter kl. A2
Bez čopera za kočenje
Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB, Osigurač
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: D3H
Bez C1 opcije, Rezervno napajanje 24V DC
MCA-120 Profinet SRT, Bez B opcije
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
VLT® AutomationDrive predstavlja koncept jedinstvenog frekventnog pretvarača za upravljanje celokupnim opsegom primena od običnih do onih poput serva na bilo kojoj mašini ili proizvodnoj liniji.