Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
130B1110 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
VLT(R) Opciona relejna kartica MCB 105,
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
VLT(R) Opciona relejna kartica MCB 105,
130B1110
Relay extension for FC 100 and FC 300. Extension with 3 additional load relays
(changeover contacts), easy to retrofit thanks to modular technology.
Max. Load 240V AC (resistive): 2 A
Max. Load 240V AC (Cos Phi 0.4): 0.2 A
Max. Load 24V DC (ohmic): 1 A
Max. Load 24V DC (inductive): 0.1 A