Regulatori za premošćenje toplog gasa, TGHE

067N8322

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Opseg temperature [°C]: -1 - 16, Kapaciteti dizne [kW]: 10.70, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.085 Kilogram
Neto težina 0.965 Kilogram
Zapremina 2.812 Liter
EAN 5702428488433

 

Balansirani port [da/ne] Da
China RoHS compliance Out of scope
Dodaci za proizvod Dodaci za TXV
Dužina kapilarne cevi [in] 118 in
Dužina kapilarne cevi [mm] 3000 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Press. and temp. regul. valves
Grupa tečnosti 2
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Isporučeni delovi Steznik termo kapsule
Izjednačavanje pritiska Sa eksternim izjednačavanjem
Kapaciteti dizne [kW] 10.7 kW
Kapaciteti dizne [TR] 3.1 TR
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja 8 pc
Maks. radni pritisak [bar] 49 bar
Maks. radni pritisak [psig] 711 psig
Maks. temperatura elementa [°C] 110 °C
Maks. temperatura elementa [°F] 230 °F
Materijal priključka Bakar
Materijal tela Mesing
Može da se servisira NO
Naziv proizvoda Regulatori za premošćenje toplog gasa
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea TGE
Nominalni kapacitet kond. opseg N [IMP] Delta tsuct=7 °F
tcond=104 °F
tevap=28 °F
Nominalni kapacitet kond. opseg N [SI] Delta tsuct=4K
tcond=40 °C
tevap=-2.0 °C
Odobrenje NA LISTI C UL U SAD
EAC
LLC CDC TYSK
Opseg temperature [°C] [Max] 16 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -1 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 61 °F
Opseg temperature [°F] [min.] 30 °F
Podešavanje pregrevanja Podesivo
Rashladna sredstva R134a
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R134a
SCIP dosije br. d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
Smer Ravni
Smer protoka Dvosmerni tok
Statičko pregrevanje (SS) [°C] 2 °C
Statičko pregrevanje (SS) [°F] 3.6 °F
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip TGHE
Tip izlazne konekcije LEM, ODF
Tip konekcije za egalizaciju LEM, ODF
Tip ulazne konekcije LEM, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Veličina dizne 40
Veličina egalizacije [in] 1/4 in
Veličina izlaza [in] 7/8 in
Veličina ulaza [in] 7/8 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality