Accessoires de vannes à eau, P0CHE A BULBE LAITON DIAM 18mm G3/4

003N0050

P0CHE A BULBE LAITON DIAM 18mm G3/4, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 72

Détails du produit

Poids brut 0.21 Kilogram
Poids Net 0.18 Kilogram
Volume 0.221 Liter
Numéro EAN 5702423013463

 

China RoHS compliance Yes
Connexion standard ISO 228-1
Dimension du capteur (Ø x L) [in] 23/32 x 8 1/4 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] 18 x 210 mm
Dimension du raccord [in] 3/4
Désignation du modèle Poche du capteur
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 72 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Water valves accessories
Longueur de poche du capteur min. [in] 8 11/16 in
Longueur de poche du capteur min. [mm] 220 mm
Nom du produit Poche à bulbe
Nom du produit dans le dossier SCIP Accessory Sensor Pocket G 3/4"
Nº de dossier SCIP fefaee67-3002-44b9-bdbe-6ae1f00ed5eb
Présence de batteries Non
Raccord interne/externe Externe
Spéc. matériau Laiton
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Accessory
Type de raccord G
Utilisé pour produits AVTA
AVTB

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality