Ograničavači temperature povrata, FJVR ventili, DN 15, Ugaoni

003L1013

Ventil ograničavača temperature povrata, tipa FJVR, treba kombinovati sa FJVR senzorom

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.3 Kilogram
Neto težina 0.292 Kilogram
Zapremina 0.327 Liter
EAN 5702421034606

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Ventil ograničavača temperature povrata, tipa FJVR, treba kombinovati sa FJVR senzorom
Dimenzija ventila DN 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Grupa proizvoda Return temperature limiters
Konstrukcija Ugaoni
Kvs vrednosti [m³/h] 0.68 m³/h
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea FJVR valve
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 1 bar
Probni pritisak [bar] 16 bar
Radni pritisak [bar] [Max] 10 bar
Sadržaj kompleta Ventil
SCIP dosije br. 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max] 120 °C
Tip FJVR valves
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlazne veze Rp 1/2
Veličina ulazne veze R 1/2

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality