Funkcija: Sigurnosni regulator za otpuštanje prit. (SÜV), SAVA, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 3 bar - 11 bar, Spoljni navoj, G 1 3/4 A, Verzija montaže: Bypass

003H6684

SAVA PN25 32/12,5 3-11 bypas navoj

Detalji o proizvodu

Bruto težina 9.806 Kilogram
Neto težina 9.806 Kilogram
Zapremina 25.92 Liter
EAN 5702421542057

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description SAVA PN25 32/12,5 3-11 bypas navoj
Dimenzija ventila DN 32
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100% 0.38
Faktor kavitacije 25% 0.64
Faktor kavitacije 50% 0.57
Faktor kavitacije 75% 0.55
Funkcija Sigurnosni regulator za otpuštanje prit. (SÜV)
Funkcija VSP – P Da
Funkcija VSP – Q Ne
Funkcija VSP – T Ne
Grupa proizvoda Pressure flow controllers
Klasa pritiska PN 25
Kvs vrednosti [m³/h] 12.5 m³/h
Materijal DP konusa ventila Mesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal DP zaptivanja EPDM
Materijal membrane pogona EPDM
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Materijal tela ventila Elastično gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Ograničavanje protoka Ne
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 16 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max] 11 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min] 3 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 16
Položaj vretena Normalno zatvoren
Prečnik [mm] 32 mm
Regulacija protoka Ne
Regulator pritiska Da
Stopa curenja [% Kvs] 0.05
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip SAVA
Tipovi priključka Spoljni navoj
Veličina priključka G 1 3/4 A
Verzija montaže Bypass
Vrsta podešavanja Adjustable

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality