Shows 5 product(s)
Električna konekcija: Kabl, Napon napajanja [V] AC: 240, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67
Električna konekcija: Kabl, Napon napajanja [V] AC: 230, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67
Električna konekcija: Kabl, Napon napajanja [V] AC: 110, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67
Električna konekcija: Kabl, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67
Električna konekcija: Kabl, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67