Ventil za vodu kojim upravlja termostat, AVTA 15, G, 1/2
003N2114
Materijal tela: Mesing, Konfiguracija otvora: Otvara se pri rastućoj temperaturi senzora, Tip punjenja: Apsorpcija
Materijal tela: Mesing, Konfiguracija otvora: Otvara se pri rastućoj temperaturi senzora, Tip punjenja: Apsorpcija
Bruto težina | 1.666 Kg |
Neto težina | 1.236 Kg |
Volume | 3.979 Liter |
EAN | 5702423048380 |
Bruto težina | 1.666 Kg |
Neto težina | 1.236 Kg |
Volume | 3.979 Liter |
EAN | 5702423048380 |
China RoHS compliance | Yes |
Cv vrednost [gal/min] | 2.2 gal/min |
Deo dužine kapilarne cevi [in] | 78 3/4 in |
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 10 bar |
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] | 0 bar |
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] | 145 psi |
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] | 0 psi |
Dodaci za proizvod |
Generički dodaci Dodaci za ventil za vodu |
Dužina kapilarne cevi [mm] | 2000 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Frakcija veličine dizne [in] | 3/5 in |
Grupa proizvoda | Water regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
Int./ekst. uvodnica za kapilarnu cev | Interno |
Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
Konfiguracija otvora | Otvara se pri rastućoj temperaturi senzora |
Kućište | da |
Kv vrednost [m³/h] | 1.9 m³/h |
Maks. pritisak na senzoru [bar] | 25 bar |
Maks. pritisak na senzoru [psig] | 362.6 psig |
Maks. probni pritisak [bar] Pe | 25 bar |
Maks. probni pritisak [psig] | 362.6 psig |
Maks. radni pritisak [bar] | 16 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 232 psig |
Maks. temperatura senzora [°C] | 130 °C |
Maks. temperatura senzora [°F] | 266 °F |
Materijal tela | Mesing |
Mediji | Neutralni medij |
Može da se servisira | Rezervni delovi za ventil za vodu |
Odobrenje |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Kina |
Opseg temperature [°C] [Max] | 80 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] | 10 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] | 176 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] | 50 °F |
Product Name Description | Ventil za vodu kojim upravlja termostat |
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 130 °C |
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -25 °C |
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 266 °F |
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -13 °F |
SCIP dosije br. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Standard priključka | ISO 228-1 |
Standardna uvodnica za kapilarnu cev | ISO 228-1 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | AVTA 15 |
Tip priključka | G |
Tip punjenja | Apsorpcija |
Tip uvodnice za kapilarnu cev | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unutrašnji/spoljašnji priključak | Interno |
Veličina otvora [mm] | 15 mm |
Veličina priključka (in) | 1/2 |
Veličina senzora (Ø x D) [in] | 3/8 x 5 29/32 in |
Veličina senzora (Ø x D) [mm] | 9.5 x 150 mm |
Veličina uvodnice za kapilarnu cev [in] | 1/2 |
China RoHS compliance | Yes |
Cv vrednost [gal/min] | 2.2 gal/min |
Deo dužine kapilarne cevi [in] | 78 3/4 in |
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 10 bar |
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] | 0 bar |
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] | 145 psi |
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] | 0 psi |
Dodaci za proizvod |
Generički dodaci Dodaci za ventil za vodu |
Dužina kapilarne cevi [mm] | 2000 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Frakcija veličine dizne [in] | 3/5 in |
Grupa proizvoda | Water regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
Int./ekst. uvodnica za kapilarnu cev | Interno |
Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
Konfiguracija otvora | Otvara se pri rastućoj temperaturi senzora |
Kućište | da |
Kv vrednost [m³/h] | 1.9 m³/h |
Maks. pritisak na senzoru [bar] | 25 bar |
Maks. pritisak na senzoru [psig] | 362.6 psig |
Maks. probni pritisak [bar] Pe | 25 bar |
Maks. probni pritisak [psig] | 362.6 psig |
Maks. radni pritisak [bar] | 16 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 232 psig |
Maks. temperatura senzora [°C] | 130 °C |
Maks. temperatura senzora [°F] | 266 °F |
Materijal tela | Mesing |
Mediji | Neutralni medij |
Može da se servisira | Rezervni delovi za ventil za vodu |
Odobrenje |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Kina |
Opseg temperature [°C] [Max] | 80 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] | 10 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] | 176 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] | 50 °F |
Product Name Description | Ventil za vodu kojim upravlja termostat |
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 130 °C |
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -25 °C |
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 266 °F |
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -13 °F |
SCIP dosije br. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Standard priključka | ISO 228-1 |
Standardna uvodnica za kapilarnu cev | ISO 228-1 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | AVTA 15 |
Tip priključka | G |
Tip punjenja | Apsorpcija |
Tip uvodnice za kapilarnu cev | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unutrašnji/spoljašnji priključak | Interno |
Veličina otvora [mm] | 15 mm |
Veličina priključka (in) | 1/2 |
Veličina senzora (Ø x D) [in] | 3/8 x 5 29/32 in |
Veličina senzora (Ø x D) [mm] | 9.5 x 150 mm |
Veličina uvodnice za kapilarnu cev [in] | 1/2 |