Solenoidni ventil, EV220B, Funkcija: NC, G, 3/8, FKM
032U1247
Odobrenje: DNVGL-CG-0339, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2
Odobrenje: DNVGL-CG-0339, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2
Bruto težina | 0.34 Kg |
Neto težina | 0.321 Kg |
Volume | 0.251 Liter |
EAN | 5702423006939 |
Bruto težina | 0.34 Kg |
Neto težina | 0.321 Kg |
Volume | 0.251 Liter |
EAN | 5702423006939 |
Aktuator | B |
Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
Application | Otvoreni (sistem) |
Broj puteva | 2/2 |
Cv vrednost [gal/min] | 1.75 gal/min |
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 20 bar |
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] | 0.1 bar |
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] | 290 psi |
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] | 1.45 psi |
Dodaci za proizvod | Dodaci za solenoidni ventil |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Frakcija veličine dizne [in] | 3/8 in |
Funkcija | NC |
Grupa proizvoda | Solenoid valves |
Grupa tečnosti | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
Ključ specifikacije | EV220B 10B G 38F NC000 |
Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
Komentari uz toleranciju za medije | Neutralni medij |
Kv vrednost [m³/h] | 1.5 m³/h |
Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 80 °C |
Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 176 °F |
Maks. probni pritisak [bar] | 30 bar |
Maks. probni pritisak [psig] | 435 psig |
Maks. radni pritisak [bar] | 20 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 290 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
Materijal priključka | Mesing |
Materijal tela | Mesing |
Može da se servisira | Rezervni delovi za solenoidni ventil |
Naziv programa delova | EV220B 6 - 22 |
Naziv proizvoda | Solenoidni ventil |
Odobrenje | DNVGL-CG-0339 |
Oznaka tipa | EV220B 10 |
Preporuke za medije | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Proc. vreme otvaranja, voda [ms] | 50 ms |
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] | 300 ms |
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 100 °C |
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | 0 °C |
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 212 °F |
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | 32 °F |
SCIP dosije br. | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Smer protoka | Sa jednim tokom |
Standard priključka | ISO 228-1 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | EV220B |
Tip priključka | G |
Unutrašnji/spoljašnji priključak | Interno |
Upravljanje | Sa servo upravljanjem (dijafragma) |
Veličina aktuatora | 13.5 mm |
Veličina aktuatora [in] | 0.53 in |
Veličina otvora [mm] | 10 mm |
Veličina priključka (in) | 3/8 |
Zaptivni materijal | FKM |
Aktuator | B |
Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
Application | Otvoreni (sistem) |
Broj puteva | 2/2 |
Cv vrednost [gal/min] | 1.75 gal/min |
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 20 bar |
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] | 0.1 bar |
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] | 290 psi |
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] | 1.45 psi |
Dodaci za proizvod | Dodaci za solenoidni ventil |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Frakcija veličine dizne [in] | 3/8 in |
Funkcija | NC |
Grupa proizvoda | Solenoid valves |
Grupa tečnosti | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
Ključ specifikacije | EV220B 10B G 38F NC000 |
Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
Komentari uz toleranciju za medije | Neutralni medij |
Kv vrednost [m³/h] | 1.5 m³/h |
Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 80 °C |
Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 176 °F |
Maks. probni pritisak [bar] | 30 bar |
Maks. probni pritisak [psig] | 435 psig |
Maks. radni pritisak [bar] | 20 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 290 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
Materijal priključka | Mesing |
Materijal tela | Mesing |
Može da se servisira | Rezervni delovi za solenoidni ventil |
Naziv programa delova | EV220B 6 - 22 |
Naziv proizvoda | Solenoidni ventil |
Odobrenje | DNVGL-CG-0339 |
Oznaka tipa | EV220B 10 |
Preporuke za medije | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Proc. vreme otvaranja, voda [ms] | 50 ms |
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] | 300 ms |
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 100 °C |
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | 0 °C |
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 212 °F |
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | 32 °F |
SCIP dosije br. | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Smer protoka | Sa jednim tokom |
Standard priključka | ISO 228-1 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | EV220B |
Tip priključka | G |
Unutrašnji/spoljašnji priključak | Interno |
Upravljanje | Sa servo upravljanjem (dijafragma) |
Veličina aktuatora | 13.5 mm |
Veličina aktuatora [in] | 0.53 in |
Veličina otvora [mm] | 10 mm |
Veličina priključka (in) | 3/8 |
Zaptivni materijal | FKM |