Solenoidni ventil, EV220B, Funkcija: NC, G, 3/8, FKM
Solenoidni ventil, EV220B, Funkcija: NC, G, 3/8, FKM

032U1242

Odobrenje: DNVGL-CG-0339, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.24 kg
Neto težina 0.22 kg
EAN 5702423024131

 

Aktuator B
Aktuatorski sistem [mm] 13.5 mm
Aplikacija Otvoreni (sistem)
Broj puteva 2/2
Cv vrednost [gal/min] 0.8 gal/min
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 20 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] 0.1 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] 290 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] 1.45 psi
Dodaci za proizvod Dodaci za solenoidni ventil
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne  [in] 1/4 in
Funkcija NC
Grupa proizvoda Solenoidni ventili
Grupa tečnosti 1
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Ključ specifikacije EV220B 6B G 38F NC000
Količina po formatu pakovanja 20 pc
Komentari uz toleranciju za medije Neutralni medij
Kv vrednost [m³/h] 0.7 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 80 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 176 °F
Maks. probni pritisak [bar] 30 bar
Maks. probni pritisak [psig] 435 psig
Maks. radni pritisak [bar] 20 bar
Maks. radni pritisak [psig] 290 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Materijal priključka Mesing
Materijal tela Mesing
Može da se servisira Rezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delova EV220B 6 - 22
Naziv proizvoda Solenoidni ventil
Odobrenje DNVGL-CG-0339
Oznaka tipa EV220B 6
Preporuke za medije Oil,Comp.Air,Vacuum
Proc. vreme otvaranja, voda [ms] 40 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] 250 ms
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 100 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] 0 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 212 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] 32 °F
Smer protoka Sa jednim tokom
Standard priključka ISO 228-1
Tip EV220B
Tip priključka G
Unutrašnji/spoljašnji priključak Interno
Upravljanje Sa servo upravljanjem (dijafragma)
Veličina aktuatora 13.5 mm
Veličina aktuatora [in] 0.53 in
Veličina otvora [mm] 6 mm
Veličina priključka (in) 3/8
Zaptivni materijal FKM

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services