Solenoidni ventil, EV220B, Funkcija: NC, G, 3/4, EPDM
Solenoidni ventil, EV220B, Funkcija: NC, G, 3/4, EPDM

032U1261

Odobrenje: ACS; PZH, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.71 kg
Neto težina 0.67 kg
EAN 5702423011193

 

Aktuator B
Aktuatorski sistem [mm] 13.5 mm
Aplikacija Otvoreni (sistem)
Broj puteva 2/2
Cv vrednost [gal/min] 6.95 gal/min
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 10 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] 0.3 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] 145 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] 4.35 psi
Dodaci za proizvod Dodaci za solenoidni ventil
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne  [in] 3/4 in
Funkcija NC
Grupa proizvoda Solenoidni ventili
Grupa tečnosti 1
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Ključ specifikacije EV220B 18B G 34E NC000
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Komentari uz toleranciju za medije Neutralni medij
Vodena para, maks. 4 bar
Temperatura: zavisi od špulne
Kv vrednost [m³/h] 6 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 80 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 176 °F
Maks. probni pritisak [bar] 15 bar
Maks. probni pritisak [psig] 217.5 psig
Maks. radni pritisak [bar] 10 bar
Maks. radni pritisak [psig] 145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Materijal priključka Mesing
Materijal tela Mesing
Može da se servisira Rezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delova EV220B 6 - 22
Naziv proizvoda Solenoidni ventil
Odobrenje ACS
PZH
Oznaka tipa EV220B 18
Preporuke za medije Water & Brine
Proc. vreme otvaranja, voda [ms] 200 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] 500 ms
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 100 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -30 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 212 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -22 °F
REACH Candidate List substances >0.1% Lead (CAS no. 7439-92-1)
Smer protoka Sa jednim tokom
Standard priključka ISO 228-1
Tip EV220B
Tip priključka G
Unutrašnji/spoljašnji priključak Interno
Upravljanje Sa servo upravljanjem (dijafragma)
Veličina aktuatora 13.5 mm
Veličina aktuatora [in] 0.53 in
Veličina otvora [mm] 18 mm
Veličina priključka (in) 3/4
Zaptivni materijal EPDM

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services