Solenoidni ventil, EV220B, Funkcija: NC, G, 1/2, 1.500 m³/h, FKM

032U1252

Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Odobrenje: DNVGL-CG-0339, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.312 Kg
Neto težina 0.293 Kg
Volume 0.251 Liter
EAN 5702423005741

 

Aktuator B
Aktuatorski sistem [mm] 13.5 mm
Application Otvoreni (sistem)
Broj puteva 2/2
China RoHS compliance Out of scope
Cv vrednost [gal/min] 1.75 gal/min
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 20 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] 0.1 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] 290 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] 1.45 psi
Dodaci za proizvod Dodaci za solenoidni ventil
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne  [in] 3/8 in
Funkcija NC
Grupa proizvoda Solenoid valves
Grupa tečnosti 1
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Ključ specifikacije EV220B 10B G 12F NC000
Količina po formatu pakovanja 20 pc
Komentari uz toleranciju za medije Neutralni medij
Kv vrednost [m³/h] 1.5 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 80 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 176 °F
Maks. probni pritisak [bar] 30 bar
Maks. probni pritisak [psig] 435 psig
Maks. radni pritisak [bar] 20 bar
Maks. radni pritisak [psig] 290 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Materijal priključka Mesing
Materijal tela Mesing
Može da se servisira Rezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delova EV220B 6 - 22
Odobrenje DNVGL-CG-0339
Oznaka tipa EV220B 10
Preporuke za medije Oil,Comp.Air,Vacuum
Proc. vreme otvaranja, voda [ms] 50 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] 300 ms
Product Name Description Solenoidni ventil
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 100 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] 0 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 212 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] 32 °F
SCIP dosije br. f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
Smer protoka Sa jednim tokom
Standard priključka ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip EV220B
Tip priključka G
UK RoHS compliance Out of scope
Unutrašnji/spoljašnji priključak Interno
Upravljanje Sa servo upravljanjem (dijafragma)
Veličina aktuatora 13.5 mm
Veličina aktuatora [in] 0.53 in
Veličina otvora [mm] 10 mm
Veličina priključka (in) 1/2
Zaptivni materijal FKM

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality