Transmiter pritiska, MBS 33, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi

060G1226

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.208 Kg
Neto težina 0.187 Kg
Volume 0.42 Liter
EAN 5702423062973

 

+ izlaz Pin 3
+ snabdevanje Pin 1
- zajednička Pin 2
Dijafragma ispiranja NO
Električna konekcija Angular connector
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
Impulsni snaber No
In scope of WEEE and contain batteries No
Izlazni signal Voltage
Izlazni signal [V] [Max] 10 V
Izlazni signal [V] [Min] 0 V
Ključ specifikacije MBS 33-1815-A1AB08-0
Količina po formatu pakovanja 14 pc
Komentari uz odobrenje ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] 80 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] 0 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.] 176 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.] 32 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm] 27 mm
Maks. napojna struja [mA] 8 mA
Maks. pritisak preopterećenja [bar] 20 bar
Maks. pritisak preopterećenja [kPa] 2000 KPa
Maks. vreme reagovanja [ms] 4 ms
Međunarodni broj artikla 5702423062973
Muški/ženski kon. za pritisak Muški
Muško/ženska električna kon. Muški i ženski
Napon napajanja [V] DC [maks] 32 V
Napon napajanja [V] DC [min.] 15 V
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Nelinearnost BFSL ±FS [%] 0.2 %
Nizak nivo odsecanja 0
Odobrenje ATEX
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max] 6 bar
Opseg pritiska [bar] [Min] 0 bar
Opseg pritiska [kPa] [maks.] 600 KPa
Opseg pritiska [kPa] [min.] 0 KPa
Opseg pritiska [psi] [maks.] 87.02 psi
Opseg pritiska [psi] [min.] 0 psi
Podes. nulta tačka i opseg NO
Preciznost, maks. +/- FS [%] 0.8 %
Preciznost, tipična +/- FS [%] 0.3 %
Product Name Description Transmiter pritiska
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 85 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 185 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -40 °F
Referenca jedinice za pritisak Gauge (relative)
Samosigurnosno NO
SCIP dosije br. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard električne konekcije EN 175301-803-A
Standard konekcije za pritisak EN 837
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 15 V
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip MBS 33
Tip konekcije za pritisak G
Veličina električne konekcije Pg 9
Veličina konekcije za pritisak 1/2
Visok nivo odsecanja 11.5

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality