Temperaturni senzori -50C - +400C

Shows 237 product(s)

084Z0157

Senzor temperature, MBT 5252, 133 mm, G1/2, ISO 228-1-A

Opseg temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Tip B, Veličina električne konekcije: Pg 16

084Z2012

Senzor temperature, MBT 3270, 28 mm, G1/4, ISO 228-1-A

Opseg temperature [°C]: -50 - 150, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 1000, Materijal zaštitne cevi: Mesing, Električna konekcija: AMP Junior Power Timer, Veličina električne konekcije: 2 pina

084Z2013

Senzor temperature, MBT 3270, 28 mm, G1/4, ISO 228-1-A

Opseg temperature [°C]: -50 - 150, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 1000, Materijal zaštitne cevi: Mesing, Električna konekcija: Deutsch DT04, Veličina električne konekcije: 2 pina

084Z2014

Senzor temperature, MBT 3270, 24 mm, M10x1, ISO 965

Opseg temperature [°C]: -50 - 150, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: AMP Junior Power Timer, Veličina električne konekcije: 2 pina

084Z2018

Senzor temperature, MBT 3270, 40 mm, M10x1, ISO 965

Opseg temperature [°C]: -50 - 300, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: AMP Junior Power Timer, Veličina električne konekcije: 2 pina

Prikaži: