Broj terminala [pcs] |
3 pc |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dužina produžetka [in] |
1.97 in |
Dužina produžetka [mm] |
50 mm |
Dužina umetka [in] |
3.94 in |
Dužina umetka [mm] |
100 mm |
Električna konekcija |
Tip B |
Element senzora [kom] |
1 pc |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Format pakovanja |
Višestruko pakovanje |
Grupa proizvoda |
Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izlazni signal [mA] [maks.] |
20 mA |
Izlazni signal [mA] [min.] |
4 mA |
Količina po formatu pakovanja |
8 pc |
Maks. ambijentalna temperatura [°C] |
85 °C |
Maks. ambijentalna temperatura [°F] |
185 °F |
Materijal priključka |
Nerđajući čelik |
Materijal procesne konekcije |
Nerđajući čelik |
Materijal zaštitne cevi |
AISI 316 Ti |
Napon napajanja [V] DC [maks] |
35 V |
Napon napajanja [V] DC [min.] |
8 V |
Nazivna vrednost kućišta IP |
IP65 |
Opseg podešavanja transmitera [°C] [maks.] |
100 °C |
Opseg podešavanja transmitera [°C] [min.] |
0 °C |
Opseg podešavanja transmitera [°F] [maks.] |
212 °F |
Opseg podešavanja transmitera [°F] [min.] |
32 °F |
Opseg temperature [°C] [Max] |
200 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] |
-50 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] |
392 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] |
-58 °F |
Otpor elementa senzora [Ohm] |
100 |
Oznaka tipa |
MBT 3252-0011-0100-0200-G110 |
Prečnik zaštitne cevi [in] |
0.4 in |
Prečnik zaštitne cevi [mm] |
10 mm |
Procesna konekcija - muška/ženska |
Muški |
Product Name Description |
Senzor temperature |
SCIP dosije br. |
ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6 |
Standard elementa senzora |
EN 60751 |
Standard priključka |
ISO 228 |
Standard procesne konekcije |
ISO 228-1-A |
Supply voltage [V] DC [max] |
35 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
8 V |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Tip |
MBT 3252 |
Tip priključka |
G |
Tip procesne konekcije |
G |
Tip transmitera |
Standardno |
Tip umetka |
Fiksno |
Tolerancija elementa senzora |
Klasa B |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Umetak senzora |
Može da se zameni |
Veličina električne konekcije |
Pg 16 |
Veličina procesne konekcije |
1/2 |
Vrsta elementa senzora |
Pt |
Žice [kom] |
2 pc |