Senzor temperature, MBT 3250, 150 mm, G,1/2
084Z2452
Opseg temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Veličina električne konekcije: Pg 11
Opseg temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Veličina električne konekcije: Pg 11
Bruto težina | 0.17 Kg |
Neto težina | 0.162 Kg |
Volume | 0.371 Liter |
EAN | 5702428977685 |
Bruto težina | 0.17 Kg |
Neto težina | 0.162 Kg |
Volume | 0.371 Liter |
EAN | 5702428977685 |
Broj terminala [pcs] | 3 pc |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dužina umetka [in] | 5.91 in |
Dužina umetka [mm] | 150 mm |
Električna konekcija | Angular connector |
Element senzora [kom] | 1 pc |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Grupa proizvoda | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izlazni signal | Ohm |
Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 125 °C |
Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 257 °F |
Materijal priključka | Nerđajući čelik |
Materijal procesne konekcije | Nerđajući čelik |
Materijal zaštitne cevi | AISI 316 Ti |
Muško/ženska električna kon. | Muški i ženski |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
Opseg temperature [°C] [Max] | 200 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] | -50 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] | 392 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] | -58 °F |
Otpor elementa senzora [Ohm] | 100 |
Oznaka tipa | MBT 3250-0000-150-220 |
Prečnik zaštitne cevi [in] | 0.31 in |
Prečnik zaštitne cevi [mm] | 8 mm |
Procesna konekcija - muška/ženska | Muški |
Product Name Description | Senzor temperature |
SCIP dosije br. | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
Standard električne konekcije | EN 175301-803-A |
Standard elementa senzora | EN 60751 |
Standard priključka | ISO 228 |
Standard procesne konekcije | ISO 228-1-A |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Tip | MBT 3250 |
Tip priključka | G |
Tip procesne konekcije | G |
Tip umetka | Fiksno |
Tolerancija elementa senzora | Klasa B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umetak senzora | Može da se zameni |
Veličina električne konekcije | Pg 11 |
Veličina procesne konekcije | 1/2 |
Vrsta elementa senzora | Pt |
Žice [kom] | 2 pc |
Broj terminala [pcs] | 3 pc |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dužina umetka [in] | 5.91 in |
Dužina umetka [mm] | 150 mm |
Električna konekcija | Angular connector |
Element senzora [kom] | 1 pc |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Grupa proizvoda | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izlazni signal | Ohm |
Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 125 °C |
Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 257 °F |
Materijal priključka | Nerđajući čelik |
Materijal procesne konekcije | Nerđajući čelik |
Materijal zaštitne cevi | AISI 316 Ti |
Muško/ženska električna kon. | Muški i ženski |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
Opseg temperature [°C] [Max] | 200 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] | -50 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] | 392 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] | -58 °F |
Otpor elementa senzora [Ohm] | 100 |
Oznaka tipa | MBT 3250-0000-150-220 |
Prečnik zaštitne cevi [in] | 0.31 in |
Prečnik zaštitne cevi [mm] | 8 mm |
Procesna konekcija - muška/ženska | Muški |
Product Name Description | Senzor temperature |
SCIP dosije br. | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
Standard električne konekcije | EN 175301-803-A |
Standard elementa senzora | EN 60751 |
Standard priključka | ISO 228 |
Standard procesne konekcije | ISO 228-1-A |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Tip | MBT 3250 |
Tip priključka | G |
Tip procesne konekcije | G |
Tip umetka | Fiksno |
Tolerancija elementa senzora | Klasa B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umetak senzora | Može da se zameni |
Veličina električne konekcije | Pg 11 |
Veličina procesne konekcije | 1/2 |
Vrsta elementa senzora | Pt |
Žice [kom] | 2 pc |