Amb. Temp. Napomena |
80 °C/176 °F for max 120 min |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Diferencijal [bar] [maks.] |
1.5 bar |
Diferencijal [bar] [min.] |
0.4 bar |
Diferencijal [psi] [maks.] |
22 psi |
Diferencijal [psi] [min.] |
6 psi |
Dodaci za proizvod |
Dodaci za prekidače |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električna konekcija |
Gumena uvodnica kabla |
Element za očitavanje pritiska |
Mehovi |
EN 60947 električna svojstva |
Stepen zagađenja: 3 Nominalni napon impulsa: 4 kV Izolacija: 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 svojstva ožičenja |
Fleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2 Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2 Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Format pakovanja |
Višestruko pakovanje |
Funkcija kontakta |
SPDT |
Funkcija resetovanja |
Automatski |
Grupa proizvoda |
Switches and thermostats |
Identični proizvod |
060-132566 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Količina po formatu pakovanja |
36 pc |
Maks. probni pritisak [bar] Pe |
18 bar |
Maks. probni pritisak [psig] |
261 psig |
Maks. radni pritisak [bar] |
18 bar |
Maks. radni pritisak [psig] |
261 psig |
Može da se servisira |
NO |
Muški/ženski kon. za pritisak |
Muški |
Naziv datoteke UL odobrenja |
E31024 |
Nazivna vrednost kontakta |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V |
Nazivna vrednost kućišta IP |
IP30 |
Nazivna vrednost kućišta Nema (~) |
1 |
Odobrenje |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RoHS Kina c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |
Opis proizvoda |
Presostat |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] |
65 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] |
-40 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] |
149 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] |
-40 °F |
Opseg regulacije |
6 inHg - 116 psig |
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.] |
8 bar |
Opseg regulacije [bar] Pe [min.] |
-0.2 bar |
Product Name Description |
Presostat |
SCIP dosije br. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Standard konekcije za pritisak |
ISO 228-1 |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
KPI35 |
Tip konekcije za pritisak |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Veličina električne konekcije |
6-14 mm |
Veličina konekcije za pritisak |
1/2 |