Presostat, BCP6H
017B0050
null: 5.00 - 25.00, Diferencijal [bar]: 1.50, Funkcija resetovanja: Ručni maks., Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 40.0
null: 5.00 - 25.00, Diferencijal [bar]: 1.50, Funkcija resetovanja: Ručni maks., Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 40.0
Bruto težina | 0.624 Kg |
Neto težina | 0.463 Kg |
Volume | 1.634 Liter |
EAN | 5702423248155 |
Bruto težina | 0.624 Kg |
Neto težina | 0.463 Kg |
Volume | 1.634 Liter |
EAN | 5702423248155 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Diferencijal [bar] | 1.5 bar |
Diferencijal [psi] | 21.8 psi |
Dodaci za proizvod | Dodaci za prekidače |
Električna konekcija | DIN utikač |
Element za očitavanje pritiska | Mehovi |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Funkcija kontakta | SPDT zlatni |
Funkcija resetovanja | Ručni maks. |
Grupa proizvoda | Switches and thermostats |
Grupa tečnosti | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | IV |
Količina po formatu pakovanja | 9 pc |
Maks. probni pritisak [bar] Pe | 44 bar |
Maks. probni pritisak [psig] | 638 psig |
Maks. radni pritisak [bar] | 40 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 580 psig |
Može da se servisira | NO |
Muški/ženski kon. za pritisak | Muški |
Muško/ženska električna kon. | Ženski |
Naziv datoteke odobrenja | TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335 |
Nazivna vrednost kontakta |
AC15=1 A, 250 V AC1=6 A, 250 V DC13=10 W, 250 V |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
Odobrenje |
CE EAC EMCD LVD PED RoHS TYSK TÜV LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Opis proizvoda | Presostat |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 70 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -20 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 158 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -4 °F |
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.] | 25 bar |
Opseg regulacije [bar] Pe [min.] | 5 bar |
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.] | 362.59 psig |
Opseg regulacije [psig] Pe [min.] | 72.52 psig |
Pritisak pucanja [bar] | 60 bar |
Product Name Description | Presostat |
SCIP dosije br. | e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e |
Standard električne konekcije | EN 175301-803 |
Standard električne spec. | EN 60947-4/-5 |
Standard konekcije za pritisak | ISO 228-1 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | BCP6H |
Tip konekcije za pritisak | G |
Tip kontaktnog opterećenja | A |
UK RoHS compliance | Yes |
Veličina električne konekcije | Pg 11 |
Veličina konekcije za pritisak | 1/2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Diferencijal [bar] | 1.5 bar |
Diferencijal [psi] | 21.8 psi |
Dodaci za proizvod | Dodaci za prekidače |
Električna konekcija | DIN utikač |
Element za očitavanje pritiska | Mehovi |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Funkcija kontakta | SPDT zlatni |
Funkcija resetovanja | Ručni maks. |
Grupa proizvoda | Switches and thermostats |
Grupa tečnosti | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | IV |
Količina po formatu pakovanja | 9 pc |
Maks. probni pritisak [bar] Pe | 44 bar |
Maks. probni pritisak [psig] | 638 psig |
Maks. radni pritisak [bar] | 40 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 580 psig |
Može da se servisira | NO |
Muški/ženski kon. za pritisak | Muški |
Muško/ženska električna kon. | Ženski |
Naziv datoteke odobrenja | TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335 |
Nazivna vrednost kontakta |
AC15=1 A, 250 V AC1=6 A, 250 V DC13=10 W, 250 V |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
Odobrenje |
CE EAC EMCD LVD PED RoHS TYSK TÜV LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Opis proizvoda | Presostat |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 70 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -20 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 158 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -4 °F |
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.] | 25 bar |
Opseg regulacije [bar] Pe [min.] | 5 bar |
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.] | 362.59 psig |
Opseg regulacije [psig] Pe [min.] | 72.52 psig |
Pritisak pucanja [bar] | 60 bar |
Product Name Description | Presostat |
SCIP dosije br. | e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e |
Standard električne konekcije | EN 175301-803 |
Standard električne spec. | EN 60947-4/-5 |
Standard konekcije za pritisak | ISO 228-1 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | BCP6H |
Tip konekcije za pritisak | G |
Tip kontaktnog opterećenja | A |
UK RoHS compliance | Yes |
Veličina električne konekcije | Pg 11 |
Veličina konekcije za pritisak | 1/2 |