Relej za preopterećenje, TI 16C
Relej za preopterećenje, TI 16C

047H0203

Jačina struje DOL startera motora [A] [min.]: 0.40, Jačina struje DOL startera motora [A] [maks.]: 0.62

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.11 kg
Neto težina 0.11 kg
EAN 5702423003563

 

Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Kontaktori i starteri motora
Identični proizvod 047H4203
Jačina struje DOL startera motora [A] [maks.] 0.62 A
Jačina struje DOL startera motora [A] [min.] 0.4 A
Količina po formatu pakovanja 10 pc
Naziv datoteke UL odobrenja E82701
Naziv proizvoda Relej za preopterećenje
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Opis proizvoda Relej termičkog preopterećenja
Tip TI 16C

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality