Relej za preopterećenje, TI 16C
047H0200
Jačina struje DOL startera motora [A] [min.]: 0.13, Jačina struje DOL startera motora [A] [maks.]: 0.20
Jačina struje DOL startera motora [A] [min.]: 0.13, Jačina struje DOL startera motora [A] [maks.]: 0.20
Bruto težina | 0.12 kg |
Neto težina | 0.11 kg |
EAN | 5702423018895 |
Bruto težina | 0.12 kg |
Neto težina | 0.11 kg |
EAN | 5702423018895 |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Grupa proizvoda | Kontaktori i starteri motora |
Identični proizvod | 047H4200 |
Jačina struje DOL startera motora [A] [maks.] | 0.2 A |
Jačina struje DOL startera motora [A] [min.] | 0.13 A |
Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
Naziv datoteke UL odobrenja | E82701 |
Naziv proizvoda | Relej za preopterećenje |
Odobrenje |
CE EAC LLC CDC TYSK UL |
Opis proizvoda | Relej termičkog preopterećenja |
Tip | TI 16C |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Grupa proizvoda | Kontaktori i starteri motora |
Identični proizvod | 047H4200 |
Jačina struje DOL startera motora [A] [maks.] | 0.2 A |
Jačina struje DOL startera motora [A] [min.] | 0.13 A |
Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
Naziv datoteke UL odobrenja | E82701 |
Naziv proizvoda | Relej za preopterećenje |
Odobrenje |
CE EAC LLC CDC TYSK UL |
Opis proizvoda | Relej termičkog preopterećenja |
Tip | TI 16C |