Elektronski soft starter, MCI 3
037N0074
Kontrolni napon [V] DC [min.]: 24, Kontrolni napon [V] DC [maks.]: 415, Napon napajanja [V] AC: 400, Kontrolisane faze: 2
Kontrolni napon [V] DC [min.]: 24, Kontrolni napon [V] DC [maks.]: 415, Napon napajanja [V] AC: 400, Kontrolisane faze: 2
Bruto težina | 0.3 kg |
Neto težina | 0.29 kg |
EAN | 5702423153916 |
Bruto težina | 0.3 kg |
Neto težina | 0.29 kg |
EAN | 5702423153916 |
Fiksno podešavanje | NO |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Grupa proizvoda | Kontaktori i starteri motora |
Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
Kontrolisane faze | 2 |
Kontrolni napon [V] DC [maks.] | 415 V |
Kontrolni napon [V] DC [min.] | 24 V |
Kontrolni napon, 50/60 Hz [V] [maks.] | 415 V |
Kontrolni napon, 50/60 Hz [V] [min.] | 24 V |
Maks. opterećenje [A] | 3 A |
Napon napajanja [V] a.c. | 400 V |
Napon napajanja [V] AC | 400 V |
Napon špulne [V] DC [maks.] | 415 V |
Napon špulne [V] DC [min.] | 24 V |
Napon špulne pri 50/60 Hz [maks.] | 415 V |
Napon špulne pri 50/60 Hz [min.] | 24 V |
Naziv datoteke UL odobrenja | E198251 |
Naziv proizvoda | Elektronski soft starter |
Odobrenje |
CE EAC LLC CDC TYSK UL |
Opis proizvoda | Soft start kontaktor motora |
Tip | MCI 3 |
Fiksno podešavanje | NO |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Grupa proizvoda | Kontaktori i starteri motora |
Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
Kontrolisane faze | 2 |
Kontrolni napon [V] DC [maks.] | 415 V |
Kontrolni napon [V] DC [min.] | 24 V |
Kontrolni napon, 50/60 Hz [V] [maks.] | 415 V |
Kontrolni napon, 50/60 Hz [V] [min.] | 24 V |
Maks. opterećenje [A] | 3 A |
Napon napajanja [V] a.c. | 400 V |
Napon napajanja [V] AC | 400 V |
Napon špulne [V] DC [maks.] | 415 V |
Napon špulne [V] DC [min.] | 24 V |
Napon špulne pri 50/60 Hz [maks.] | 415 V |
Napon špulne pri 50/60 Hz [min.] | 24 V |
Naziv datoteke UL odobrenja | E198251 |
Naziv proizvoda | Elektronski soft starter |
Odobrenje |
CE EAC LLC CDC TYSK UL |
Opis proizvoda | Soft start kontaktor motora |
Tip | MCI 3 |