Prekidač strujnog kola, CTI 15
Prekidač strujnog kola, CTI 15

047B3060

Korišćeno za proizvod: Motori, Funkcija: Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, Kap. prekidanja Ics, 380–415 V: 6, Maks. opterećenje, AC-3 [kW]: 12.50

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.31 kg
Neto težina 0.29 kg
EAN 5702423208555

 

Format pakovanja Višestruko pakovanje
Funkcija Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Grupa proizvoda Kontaktori i starteri motora
Kap. prekidanja Ics, 380–415 V 6 kA
Količina po formatu pakovanja 20 pc
Korišćeno za proizvod Motori
Maks. opterećenje, AC-3 [kW] 12.5 kW
Maks. struja okidanja [A] 275 A
Naziv datoteke UL odobrenja E148460
Naziv proizvoda Prekidač strujnog kola
Odobrenje C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Opis proizvoda Prekidač strujnog kola
Opseg jačine struje [A] [maks.] 25 A
Opseg jačine struje [A] [min.] 20 A
Tip CTI 15

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality