Prekidač strujnog kola, CTI 15
Prekidač strujnog kola, CTI 15

047B3054

Ovaj proizvod više nije dostupan.

Korišćeno za proizvod: Motori, Funkcija: Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, Kap. prekidanja Ics, 380–415 V: 50, Maks. opterećenje, AC-3 [kW]: 0.55

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.28 kg
Neto težina 0.26 kg
EAN 5702423188055

 

Format pakovanja Višestruko pakovanje
Funkcija Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Grupa proizvoda Kontaktori i starteri motora
Kap. prekidanja Ics, 380–415 V 50 kA
Količina po formatu pakovanja 23 pc
Korišćeno za proizvod Motori
Maks. opterećenje, AC-3 [kW] 0.55 kW
Maks. struja okidanja [A] 18 A
Naziv datoteke UL odobrenja E148460
Naziv proizvoda Prekidač strujnog kola
Odobrenje C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Opis proizvoda Prekidač strujnog kola
Opseg jačine struje [A] [maks.] 1.6 A
Opseg jačine struje [A] [min.] 1 A
Tip CTI 15

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality