Shows 50 product(s)
Senzor temperature, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Opseg temperature [°C]: -50 - 150, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 1000, Materijal zaštitne cevi: Brass, Električna konekcija: AMP Junior Power Timer, Veličina električne konekcije: 2 pina
Senzor temperature, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Opseg temperature [°C]: -50 - 150, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 1000, Materijal zaštitne cevi: Brass, Električna konekcija: Deutsch DT04, Veličina električne konekcije: 2 pina
Senzor temperature, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
Opseg temperature [°C]: -50 - 150, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: AMP Junior Power Timer, Veličina električne konekcije: 2 pina
Senzor temperature, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Opseg temperature [°C]: -50 - 300, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: AMP Junior Power Timer, Veličina električne konekcije: 2 pina
Senzor temperature, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Opseg temperature [°C]: -50 - 300, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Deutsch DT04, Veličina električne konekcije: 2 pina
Senzor temperature, MBT 3270, 40 mm, G,1/4
Opseg temperature [°C]: -50 - 300, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: AMP Junior Power Timer, Veličina električne konekcije: 2 pina
Senzor temperature, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Opseg temperature [°C]: -50 - 300, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Kabl, Veličina električne konekcije: 2 žice
Senzor temperature, MBT 3270, 45 mm, G
Opseg temperature [°C]: -50 - 150, Vrsta elementa senzora: KTY, Otpor elementa senzora [Ohm]: 2000, Materijal zaštitne cevi: AISI 303, Električna konekcija: AMP Junior Power Timer, Veličina električne konekcije: 2 pina
Senzor temperature, MBT 3270, 45 mm, G
Opseg temperature [°C]: -50 - 150, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 1000, Materijal zaštitne cevi: AISI 303, Električna konekcija: AMP Junior Power Timer, žuti, Veličina električne konekcije: 2 pina
Senzor temperature, MBT 3270, 40 mm, G,1/4
Opseg temperature [°C]: -50 - 105, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: AISI 316, Električna konekcija: Kabl, Veličina električne konekcije: 2 žice