Špulne

Shows 107 product(s)

Špulna za solenoid, BQ240CS

Naziv proizvoda: Špulna za solenoid, Napon napajanja [V] AC: 240, Tip: BQ240CS, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Konekcija špulne: Pljosnati DIN, Veličina aktuatora: 13.5 mm

Špulna za solenoid, BQ024CS

Naziv proizvoda: Špulna za solenoid, Napon napajanja [V] AC: 24, Tip: BQ024CS, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Konekcija špulne: Pljosnati DIN, Veličina aktuatora: 13.5 mm

Špulna za solenoid, BQ120BS

Naziv proizvoda: Špulna za solenoid, Napon napajanja [V] AC: 110 - 120, Tip: BQ120BS, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Konekcija špulne: Pljosnati DIN, Veličina aktuatora: 13.5 mm

Špulna za solenoid, BQ220BS

Naziv proizvoda: Špulna za solenoid, Napon napajanja [V] AC: 220, Tip: BQ220BS, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Konekcija špulne: Pljosnati DIN, Veličina aktuatora: 13.5 mm

Špulna za solenoid, BE230AS

Naziv proizvoda: Špulna za solenoid, Tip: BE230AS, Napon napajanja [V] AC: 220 - 230, Nazivna vrednost kućišta IP: IP20, Konekcija špulne: Pljosnati DIN + poklopac, Veličina aktuatora: 13.5 mm

Prikaži: