Špulna za solenoid, BQ220BS, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 220, Višestruko pakovanje

018F4520

Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 220, Frekvencija [Hz]: 60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.264 Kg
Neto težina 0.175 Kg
Volume 0.25 Liter
EAN 5702428457217

 

Application Steam applications
Boja Crna
Broj rezervnog dela 018F4520
China RoHS compliance Out of scope
Dodaci za proizvod Dodaci špulne za solenoid
Električna konekcija Pljosnati DIN
Električni konektor 3 x viljuška
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frekvencija [Hz] 60 Hz
Grupa proizvoda Solenoid valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa izolacije namotaja Klasa H do IEC 85
Količina po formatu pakovanja 50 pc
Konekcija špulne Pljosnati DIN
Može da se servisira NO
Napon napajanja 60 Hz maks. [V] 220 V
Napon napajanja [V] AC 220 V
Naziv programa delova EV215B
EV225B
EV245B
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea Solenoid coils
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Nazivna vrednost kućišta Nema (~) 4
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 104 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Oznaka tipa BQ220BS
Potrošnja na 60 Hz [VA] 19 VA
Potrošnja [W] 60 Hz 12 W
Pričvršćivanje špulne Sa žabicom
Product Name Description Špulna za solenoid
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] 100 %
Rel. vlažnost [% RH] [min.] 0 %
SCIP dosije br. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Standard električne konekcije EN175301-803
Standard konstrukcije špulne VDE 0580
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip BQ220BS
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina aktuatora 13.5 mm
Veličina električne konekcije 6.3 mm x 0.8 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality