Senzor temperature, MBT 5116
Senzor temperature, MBT 5116

084Z5034

Opseg temperature [°C]: -50 - 600, Dužina umetka [mm]: 250, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Tip B, Veličina električne konekcije: Pg 16

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.9 kg
Neto težina 0.9 kg
EAN 5702423139385

 

Broj terminala [pcs] 3 pc
Dužina produžetka [in] 1.97 in
Dužina produžetka [mm] 50 mm
Dužina umetka [in] 9.84 in
Dužina umetka [mm] 250 mm
Električna konekcija Tip B
Element senzora [kom] 1 pc
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Senzori
Izlazni signal Ohm
Količina po formatu pakovanja 6 pc
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 90 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 194 °F
Materijal priključka AISI 316 Ti
Materijal procesne konekcije Nerđajući čelik
Materijal zaštitne cevi AISI 316 Ti
Naziv proizvoda Senzor temperature
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Opseg temperature [°C] [Max] 600 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 1112 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Otpor elementa senzora [Ohm] 100 Ohm
Oznaka tipa MBT 5116-B001-250-10-0000
Prečnik zaštitne cevi [in] [maks.] 0.95 in
Prečnik zaštitne cevi [in] [min.] 0.55 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] [maks.] 24 mm
Prečnik zaštitne cevi [mm] [min.] 14 mm
Procesna konekcija - muška/ženska Muški
Process Connections G3/4 , ISO 228-1-A
Product Group VIŠEBLOKOVSKI
Standard elementa senzora EN 60751
Standard priključka ISO 228
Tip MBT 5116
Tip priključka G
Tip umetka Fiksno
Tolerancija elementa senzora Klasa B
Umetak senzora Može da se zameni
Veličina električne konekcije Pg 16
Vrsta elementa senzora Pt
Žice [kom] 2 pc

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services