Broj terminala [pcs] |
2 pc |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dužina produžetka [in] |
1.97 in |
Dužina produžetka [mm] |
50 mm |
Dužina umetka [in] |
11.81 in |
Dužina umetka [mm] |
300 mm |
Električna konekcija |
Tip B |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Format pakovanja |
Višestruko pakovanje |
Grupa proizvoda |
Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izlazni signal |
mV |
Količina po formatu pakovanja |
10 pc |
Maks. ambijentalna temperatura [°C] |
90 °C |
Maks. ambijentalna temperatura [°F] |
194 °F |
Materijal priključka |
AISI 316 Ti |
Materijal procesne konekcije |
AISI 316 Ti |
Materijal zaštitne cevi |
AISI 316 Ti |
Nazivna vrednost kućišta IP |
IP65 |
Opseg temperature [°C] [Max] |
800 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] |
-50 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] |
1472 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] |
-58 °F |
Oznaka tipa |
MBT 5113-B001-300-10-0000 |
Prečnik zaštitne cevi [in] [maks.] |
0.95 in |
Prečnik zaštitne cevi [in] [min.] |
0.55 in |
Prečnik zaštitne cevi [mm] [maks.] |
24 mm |
Prečnik zaštitne cevi [mm] [min.] |
14 mm |
Procesna konekcija - muška/ženska |
Muški |
Product Name Description |
Senzor temperature |
SCIP dosije br. |
daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Standard elementa senzora |
EN 60584-2 |
Standard priključka |
ISO 228 |
Standard procesne konekcije |
ISO 228-1-A |
Standard za termopar |
EN 61515 |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Termopar |
1 x NiCr-Ni, tip K |
Tip |
MBT 5113 |
Tip priključka |
G |
Tip procesne konekcije |
G |
Tip umetka |
Fiksno |
Tolerancija elementa senzora |
Klasa 2 |
Tolerancija termospojnice |
EN 60584-2 Class 2 |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Umetak senzora |
Može da se zameni |
Veličina električne konekcije |
Pg 16 |
Veličina procesne konekcije |
3/4 |
Žice [kom] |
2 pc |