Elektronski tajmer, BTI
Elektronski tajmer, BTI

047H3095

Vremenski opseg: 3 - 300 S

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.08 kg
Neto težina 0.07 kg
EAN 5702423053926

 

Format pakovanja Višestruko pakovanje
Funkcija Odlaganje isključivanja
Grupa proizvoda Kontaktori i starteri motora
Količina po formatu pakovanja 21 pc
Kontrolni napon [V] DC 24 V
Kontrolni napon, 50/60 Hz [V] 24 V
Napon špulne [V] DC 24 V
Napon špulne pri 50/60 Hz 24 V
Naziv datoteke UL odobrenja E82701
Naziv proizvoda Elektronski tajmer
Odobrenje C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Opis proizvoda Elektronski tajmer za odlaganje isključivanja
Tip BTI
Vremenski opseg 3 - 300 S

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services