Elektronski tajmer, ATI
Elektronski tajmer, ATI

047H3090

Vremenski opseg: 0,1 - 10 S, Napon špulne pri 50/60 Hz [min.]: 110, Napon špulne pri 50/60 Hz [maks.]: 130, Kontrolni napon, 50/60 Hz [V] [min.]: 110, Kontrolni napon, 50/60 Hz [V] [maks.]: 130

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.08 kg
Neto težina 0.08 kg
EAN 5702423053902

 

Format pakovanja Višestruko pakovanje
Funkcija Odlaganje uključivanja
Grupa proizvoda Kontaktori i starteri motora
Količina po formatu pakovanja 21 pc
Kontrolni napon, 50/60 Hz [V] [maks.] 130 V
Kontrolni napon, 50/60 Hz [V] [min.] 110 V
Napon špulne pri 50/60 Hz [maks.] 130 V
Napon špulne pri 50/60 Hz [min.] 110 V
Naziv datoteke UL odobrenja E82701
Naziv proizvoda Elektronski tajmer
Odobrenje C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Opis proizvoda Elektronski tajmer za odlaganje uključivanja
Tip ATI
Vremenski opseg 0,1 - 10 S

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services