Reverzni kontaktor, RCI 10
Reverzni kontaktor, RCI 10

037N0044

Kontrolni napon [V] DC [min.]: 5, Kontrolni napon [V] DC [maks.]: 24, Napon napajanja [V] AC: 400, Kontrolisane faze: 2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.72 kg
Neto težina 0.72 kg
EAN 5702423108749

 

Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Kontaktori i starteri motora
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Kontrolisane faze 2
Kontrolni napon [V] DC [maks.] 24 V
Kontrolni napon [V] DC [min.] 5 V
Maks. opterećenje [A] 10 A
Napon napajanja [V] a.c. 400 V
Napon napajanja [V] AC 400 V
Napon špulne [V] DC [maks.] 24 V
Napon špulne [V] DC [min.] 5 V
Naziv datoteke UL odobrenja E198251
Naziv proizvoda Reverzni kontaktor
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Opis proizvoda Reverzni kontaktor
Tip RCI 10

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services