Elektronski kontaktor motora, MCI 15 DOL
Elektronski kontaktor motora, MCI 15 DOL

037N0055

Kontrolni napon [V] DC [min.]: 24, Kontrolni napon [V] DC [maks.]: 60, Napon napajanja [V] AC: 400, Kontrolisane faze: 2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.74 kg
Neto težina 0.71 kg
EAN 5702423108855

 

Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Kontaktori i starteri motora
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Kontrolisane faze 2
Kontrolni napon [V] DC [maks.] 60 V
Kontrolni napon [V] DC [min.] 24 V
Kontrolni napon, 50/60 Hz [V] [maks.] 480 V
Kontrolni napon, 50/60 Hz [V] [min.] 24 V
Maks. opterećenje [A] 15 A
Napon napajanja [V] AC 400 V
Napon špulne [V] DC [maks.] 60 V
Napon špulne [V] DC [min.] 24 V
Napon špulne pri 50/60 Hz [maks.] 480 V
Napon špulne pri 50/60 Hz [min.] 24 V
Naziv proizvoda Elektronski kontaktor motora
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
Opis proizvoda Soft start kontaktor motora
Tip MCI 15 DOL

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services