Elektronski soft starter, TCI 25CH-C
Elektronski soft starter, TCI 25CH-C

037N0112

Napon napajanja [V] AC: 208 - 240, Kontrolisane faze: 2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.4 kg
Neto težina 0.38 kg
EAN 5702423240470

 

Fiksno podešavanje Da
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Funkcija UGRAĐENO PREMOŠĆENJE I KONDENZATOR
Grupa proizvoda Kontaktori i starteri motora
Količina po formatu pakovanja 20 pc
Kontrolisane faze 2
Kontrolni napon, 50/60 Hz [V] [maks.] 240 V
Kontrolni napon, 50/60 Hz [V] [min.] 208 V
Korišćeno za proizvod Komercijalni kompresor
Maks. opterećenje [A] 25 A
Napon napajanja [V] AC [maks.] 240 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 208 V
Napon špulne pri 50/60 Hz [maks.] 240 V
Napon špulne pri 50/60 Hz [min.] 208 V
Naziv proizvoda Elektronski soft starter
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
Opis proizvoda Jednofazni soft starter
Tip TCI 25CH-C

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality