Elektronski soft starter, TCI 25C
Elektronski soft starter, TCI 25C

037N0086

Napon napajanja [V] AC: 220 - 240, Kontrolisane faze: 1

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.66 kg
Neto težina 0.66 kg
EAN 5702423185191

 

Fiksno podešavanje Da
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Kontaktori i starteri motora
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Kontrolisane faze 1
Korišćeno za proizvod Kompresor
Maks. opterećenje [A] 25 A
Napon napajanja [V] AC [maks.] 240 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 220 V
Naziv proizvoda Elektronski soft starter
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
Opis proizvoda Jednofazni kompresorski soft starter
Tip TCI 25C

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality