Elektronski soft starter, TCI 25
Elektronski soft starter, TCI 25
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Napon napajanja [V] AC: 690, Kontrolisane faze: 1

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.7 kg
Neto težina 0.67 kg
EAN 5702423108794

 

Fiksno podešavanje NO
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Kontaktori i starteri motora
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Kontrolisane faze 1
Maks. opterećenje [A] 25 A
Napon napajanja [V] AC 690 V
Naziv datoteke UL odobrenja E198251
Naziv proizvoda Elektronski soft starter
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
Opis proizvoda Uređaj za ograničavanje obrtnog momenta pri pokretanju
Tip TCI 25

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services