Elektronski soft starter, TCI 15
Elektronski soft starter, TCI 15

037N0047

Napon napajanja [V] AC: 480 - 600, Kontrolisane faze: 1

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.7 kg
Neto težina 0.66 kg
EAN 5702423108770

 

Fiksno podešavanje NO
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Kontaktori i starteri motora
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Kontrolisane faze 1
Maks. opterećenje [A] 15 A
Napon napajanja [V] a.c. [maks.] 600 V
Napon napajanja [V] a.c. [min.] 480 V
Napon napajanja [V] AC [maks.] 600 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 480 V
Naziv datoteke UL odobrenja E198251
Naziv proizvoda Elektronski soft starter
Odobrenje NA LISTI C UL U SAD
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Opis proizvoda Uređaj za ograničavanje obrtnog momenta pri pokretanju
Tip TCI 15

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services