Elektronski soft starter, MCI 50-3 I-O
Elektronski soft starter, MCI 50-3 I-O

037N0089

Kontrolni napon [V] DC [min.]: 24, Kontrolni napon [V] DC [maks.]: 230, Napon napajanja [V] AC: 230, Kontrolisane faze: 3

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.86 kg
Neto težina 2.72 kg
EAN 5702423189144

 

Fiksno podešavanje NO
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Kontaktori i starteri motora
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Kontrolisane faze 3
Kontrolni napon [V] DC [maks.] 230 V
Kontrolni napon [V] DC [min.] 24 V
Kontrolni napon, 50/60 Hz [V] [maks.] 230 V
Kontrolni napon, 50/60 Hz [V] [min.] 24 V
Maks. opterećenje (zaobilazni vod) [A] 50 A
Maks. opterećenje [A] 35 A
Napon napajanja [V] AC 230 V
Napon špulne [V] DC [maks.] 230 V
Napon špulne [V] DC [min.] 24 V
Napon špulne pri 50/60 Hz [maks.] 230 V
Napon špulne pri 50/60 Hz [min.] 24 V
Naziv proizvoda Elektronski soft starter
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
Opis proizvoda Soft start kontroler motora
Tip MCI 50-3 I-O

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality