Elektronski soft starter, MCI 50-3 I-O
Elektronski soft starter, MCI 50-3 I-O

037N0088

Kontrolni napon [V] DC [min.]: 24, Kontrolni napon [V] DC [maks.]: 480, Napon napajanja [V] AC: 400, Kontrolisane faze: 3

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.84 kg
Neto težina 2.74 kg
EAN 5702423202324

 

Fiksno podešavanje Da
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Kontaktori i starteri motora
Količina po formatu pakovanja 10 pc
Kontrolisane faze 3
Kontrolni napon [V] DC [maks.] 480 V
Kontrolni napon [V] DC [min.] 24 V
Kontrolni napon, 50/60 Hz [V] [maks.] 480 V
Kontrolni napon, 50/60 Hz [V] [min.] 24 V
Korišćeno za proizvod Kompresor
Maks. opterećenje (zaobilazni vod) [A] 50 A
Maks. opterećenje [A] 35 A
Napon napajanja [V] AC 400 V
Napon špulne [V] DC [maks.] 480 V
Napon špulne [V] DC [min.] 24 V
Napon špulne pri 50/60 Hz [maks.] 480 V
Napon špulne pri 50/60 Hz [min.] 24 V
Naziv proizvoda Elektronski soft starter
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
Opis proizvoda Soft start kontroler motora
Tip MCI 50-3 I-O

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality