Elektronski soft starter, MCI 25CH
Elektronski soft starter, MCI 25CH

037N0097

Napon napajanja [V] AC: 380 - 415, Kontrolisane faze: 3

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.43 kg
Neto težina 0.41 kg
EAN 5702423202911

 

Fiksno podešavanje Da
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Kontaktori i starteri motora
Količina po formatu pakovanja 20 pc
Kontrolisane faze 3
Kontrolni napon, 50/60 Hz [V] [maks.] 240 V
Kontrolni napon, 50/60 Hz [V] [min.] 208 V
Korišćeno za proizvod Komercijalni kompresor
Maks. opterećenje [A] 25 A
Napon napajanja [V] AC [maks.] 415 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 380 V
Napon špulne pri 50/60 Hz [maks.] 240 V
Napon špulne pri 50/60 Hz [min.] 208 V
Naziv proizvoda Elektronski soft starter
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
Opis proizvoda Soft starter
Tip MCI 25CH

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality