Elektronski soft starter, MCI 25B
Elektronski soft starter, MCI 25B

037N0061

Kontrolni napon [V] DC [min.]: 24, Kontrolni napon [V] DC [maks.]: 240, Napon napajanja [V] AC: 240, Kontrolisane faze: 2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.2 kg
Neto težina 1.14 kg
EAN 5702423108916

 

Fiksno podešavanje NO
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Funkcija KOČNICA
Grupa proizvoda Kontaktori i starteri motora
Količina po formatu pakovanja 8 pc
Kontrolisane faze 2
Kontrolni napon [V] DC [maks.] 240 V
Kontrolni napon [V] DC [min.] 24 V
Kontrolni napon, 50/60 Hz [V] [maks.] 240 V
Kontrolni napon, 50/60 Hz [V] [min.] 24 V
Maks. opterećenje [A] 25 A
Napon napajanja [V] AC 240 V
Napon špulne [V] DC [maks.] 240 V
Napon špulne [V] DC [min.] 24 V
Napon špulne pri 50/60 Hz [maks.] 240 V
Napon špulne pri 50/60 Hz [min.] 24 V
Naziv datoteke UL odobrenja E198251
Naziv proizvoda Elektronski soft starter
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Opis proizvoda Soft start kontroler motora W.Br
Tip MCI 25B

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality