Elektronski soft starter, MCI 15C
Elektronski soft starter, MCI 15C

037N0076

Kontrolni napon [V] DC [min.]: 24, Kontrolni napon [V] DC [maks.]: 480, Napon napajanja [V] AC: 400, Kontrolisane faze: 2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.73 kg
Neto težina 0.7 kg
EAN 5702423146413

 

Fiksno podešavanje Da
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Kontaktori i starteri motora
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Kontrolisane faze 2
Kontrolni napon [V] DC [maks.] 480 V
Kontrolni napon [V] DC [min.] 24 V
Kontrolni napon, 50/60 Hz [V] [maks.] 480 V
Kontrolni napon, 50/60 Hz [V] [min.] 24 V
Korišćeno za proizvod Komercijalni kompresor
Maks. opterećenje [A] 15 A
Napon napajanja [V] AC 400 V
Napon špulne [V] DC [maks.] 480 V
Napon špulne [V] DC [min.] 24 V
Napon špulne pri 50/60 Hz [maks.] 480 V
Napon špulne pri 50/60 Hz [min.] 24 V
Naziv proizvoda Elektronski soft starter
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Opis proizvoda Soft starter
Tip MCI 15C

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality