Elektronski soft starter, MCI 15
Elektronski soft starter, MCI 15

Kontrolni napon, 50/60 Hz [V] [min.]: 24, Kontrolni napon, 50/60 Hz [V] [maks.]: 480, Napon napajanja [V] AC: 600, Kontrolisane faze: 2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.72 kg
Neto težina 0.68 kg
EAN 5702423108701

 

Fiksno podešavanje NO
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Kontaktori i starteri motora
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Kontrolisane faze 2
Kontrolni napon [V] DC [maks.] 480 V
Kontrolni napon [V] DC [min.] 24 V
Kontrolni napon, 50/60 Hz [V] [maks.] 480 V
Kontrolni napon, 50/60 Hz [V] [min.] 24 V
Maks. opterećenje [A] 15 A
Napon napajanja [V] a.c. 600 V
Napon napajanja [V] AC 600 V
Napon špulne [V] DC [maks.] 480 V
Napon špulne [V] DC [min.] 24 V
Napon špulne pri 50/60 Hz [maks.] 480 V
Napon špulne pri 50/60 Hz [min.] 24 V
Naziv datoteke UL odobrenja E198251
Naziv proizvoda Elektronski soft starter
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Opis proizvoda Soft start kontaktor motora
Tip MCI 15

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services