Detalji o proizvodu

Bruto težina 38.84 Kg
Neto težina 29.812 Kg
Volume 99.03 Liter
EAN 5702428200134

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Sight glasses
Grupa tečnosti 1
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Kombinovano od strane LLG 335 + LLG 740
Maks. radni pritisak [bar] 25 bar
Maks. radni pritisak [psig] 363 psig
Odobrenje EAC
Opis proizvoda Nivokazi
Oprema SNV-ST i adapter vizira
Opseg temperature [°C] [Max] 30 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 86 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Product Name Description Vidno staklo
Rashladna sredstva R717
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip LLG 1145 SF
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality