FSA, Pertlovanje, LEM, ODF, Adapter
023U8005
Tip: FSA, Tip ulazne konekcije: Pertlovanje, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Adapter
Tip: FSA, Tip ulazne konekcije: Pertlovanje, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Adapter
Bruto težina | 0.183 Kg |
Neto težina | 0.177 Kg |
Volume | 0.113 Liter |
EAN | 5702422112624 |
Bruto težina | 0.183 Kg |
Neto težina | 0.177 Kg |
Volume | 0.113 Liter |
EAN | 5702422112624 |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Grupa proizvoda | Generic accessories |
Identični proizvod | 023U8015 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po formatu pakovanja | 45 pc |
Maks. moment stezanja [Nm] | 60 nm |
Maks. radni pritisak [bar] | 46 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 667 psig |
Materijal priključka |
Mesing Bakar |
Može da se servisira | Generički rezervni delovi |
Product Name Description | Adapter |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | FSA |
Tip izlazne konekcije | LEM, ODF |
Tip ulazne konekcije | Pertlovanje |
Veličina izlaza [mm] | 12 mm |
Veličina ulaza [in] | 1/2 in |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Grupa proizvoda | Generic accessories |
Identični proizvod | 023U8015 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po formatu pakovanja | 45 pc |
Maks. moment stezanja [Nm] | 60 nm |
Maks. radni pritisak [bar] | 46 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 667 psig |
Materijal priključka |
Mesing Bakar |
Može da se servisira | Generički rezervni delovi |
Product Name Description | Adapter |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | FSA |
Tip izlazne konekcije | LEM, ODF |
Tip ulazne konekcije | Pertlovanje |
Veličina izlaza [mm] | 12 mm |
Veličina ulaza [in] | 1/2 in |