Regulatori "bypass" voda toplog gasa - CPCE , KVC

Shows 15 product(s)

034L0141

Regulatori za premošćenje toplog gasa, KVC 12

Veličina ulaza [mm]: 12.00, Tip ulazne konekcije: Pertlovanje, Veličina izlaza [mm]: 12.00, Tip izlazne konekcije: Pertlovanje, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv vrednost [m³/h]: 0.680, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0

034L0142

Regulatori za premošćenje toplog gasa, KVC 15

Veličina ulaza [mm]: 16.00, Tip ulazne konekcije: Pertlovanje, Veličina izlaza [mm]: 16.00, Tip izlazne konekcije: Pertlovanje, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv vrednost [m³/h]: 1.250, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0

034L0143

Regulatori za premošćenje toplog gasa, KVC 12

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv vrednost [m³/h]: 0.680, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0

034L0144

Regulatori za premošćenje toplog gasa, KVC 22

Veličina ulaza [mm]: 22.00, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Veličina izlaza [mm]: 22.00, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv vrednost [m³/h]: 1.850, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0

034L0146

Regulatori za premošćenje toplog gasa, KVC 12

Veličina ulaza [mm]: 12.00, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Veličina izlaza [mm]: 12.00, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv vrednost [m³/h]: 0.680, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0

034L0147

Regulatori za premošćenje toplog gasa, KVC 15

Veličina ulaza [mm]: 16.00, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Veličina izlaza [mm]: 16.00, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv vrednost [m³/h]: 1.250, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0

034L1044

Regulatori za premošćenje toplog gasa, KVC 22

Veličina ulaza [mm]: 22.00, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Veličina izlaza [mm]: 22.00, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv vrednost [m³/h]: 3.200, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0

034L1046

Regulatori za premošćenje toplog gasa, KVC 12

Veličina ulaza [mm]: 12.00, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Veličina izlaza [mm]: 12.00, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv vrednost [m³/h]: 0.680, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0

034L1047

Regulatori za premošćenje toplog gasa, KVC 15

Veličina ulaza [mm]: 16.00, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Veličina izlaza [mm]: 16.00, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv vrednost [m³/h]: 1.250, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0

034N0081

Regulatori za premošćenje toplog gasa, CPCE 12

Veličina ulaza [mm]: 12.00, Tip ulazne konekcije: Pertlovanje, Veličina izlaza [mm]: 12.00, Tip izlazne konekcije: Pertlovanje, 0.0 bar - 6.0 bar, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0

Prikaži: