Nepovratni ventili

Prikazanih proizvoda: 236

Nepovratni ventil, NRVH 35s

Veličina ulaza [mm]: 35.00, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Veličina izlaza [mm]: 35.00, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF

Nepovratni ventil, NRVH 22s

Veličina ulaza [mm]: 22.00, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Veličina izlaza [mm]: 22.00, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF

Nepovratni ventil, NRVH 28s

Veličina ulaza [mm]: 28.00, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Veličina izlaza [mm]: 28.00, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF

Nepovratni ventil, NRVH 16s

Veličina ulaza [mm]: 16.00, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Veličina izlaza [mm]: 16.00, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF

Nepovratni ventil, NRV 10s

Naziv proizvoda: Nepovratni ventil, Tip: NRV 10s, Veličina ulaza [mm]: 10.00, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Veličina izlaza [mm]: 10.00, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF

Prikaži: