Pilot ventil, CVP-XP, Pilot ventil konstantnog pritiska

027B0080

Ovaj proizvod više nije dostupan.
Imamo zamenu.

Kv vrednost [m³/h]: 0.450, Maks. radni pritisak [bar]: 52.0, Opseg temperature [°C]: -50 - 120

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.42 Kg
Neto težina 2.249 Kg
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428199674

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv vrednost [gal/min] 0.52 gal/min
Dodaci za proizvod NO
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Press. and temp. regul. valves
Grupa tečnosti 1
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Kv vrednost [m³/h] 0.45 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 52 bar
Maks. radni pritisak [psig] 754 psig
Može da se servisira Pilot valve spare parts
Odobrenje EAC
LLC CDC TYSK
UL
Opis proizvoda Pilot ventil konstantnog pritiska
Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [maks.] 754 psig
Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [min.] 363 psig
Opseg pritiska [bar] Pe [maks.] 52 bar
Opseg pritiska [bar] Pe [min.] 25 bar
Opseg temperature [°C] [Max] 120 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 248 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Product Name Description Pilot ventil
Rashladna sredstva R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip CVP-XP
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija ventila Visoki pritisak

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality