Pilot servo ventili

Shows 198 product(s)

027H1060

Pilot servo ventil, ICS3E 25-5, 20.0 mm, Sučeoni var

Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Standard priključka: EN 10220, Veličina ulazne konekcije [mm]: 20.0, Kv vrednost [m³/h]: 1.700

027H1061

Pilot servo ventil, ICS3E 25-10, 20.0 mm, Sučeoni var

Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Standard priključka: EN 10220, Veličina ulazne konekcije [mm]: 20.0, Kv vrednost [m³/h]: 3.500

027H1063

Pilot servo ventil, ICS3E 25-20, 20.0 mm, Sučeoni var

Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Standard priključka: EN 10220, Veličina ulazne konekcije [mm]: 20.0, Kv vrednost [m³/h]: 8.000

027H2020

Pilot servo ventil, ICS1 25-5, 25.0 mm, Sučeoni var

Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Standard priključka: EN 10220, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25.0, Kv vrednost [m³/h]: 1.700, Materijal priključka: Čelik

027H2021

Pilot servo ventil, ICS1 25-5, 25.0 mm, Sučeoni var

Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25.0, Kv vrednost [m³/h]: 1.700, Materijal priključka: Čelik

027H2023

Pilot servo ventil, ICS1 25-5, 22.0 mm, Lemljenje

Tip ulazne konekcije: Lemljenje, Standard priključka: EN 1254-1, Veličina ulazne konekcije [mm]: 22.0, Kv vrednost [m³/h]: 1.700, Materijal priključka: Čelik

Prikaži: